Dane techniczne

NA6912R

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 60 mm
    D 85 mm
    C 45 mm
    F 68 mm
    rs min 1 mm
    s max 1,5 mm
    Dw 5,5 mm
    Lw 16,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3 mm
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,76 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 95,5 kN
    C0r 191 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 6 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 13,29 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 12,95 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 15,05 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 65 mm
    Da max 80 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty