Dane techniczne
NA6916R
Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 80 mm D 110 mm C 54 mm F 90 mm rs min 1 mm s max 1,5 mm Dw 6,5 mm Lw 20 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k 3 mm Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 1,53 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 137 kN C0r 298 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 2 900 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 4 400 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,47 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 14,78 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 14,46 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 16,54 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 85 mm Da max 105 mm ras max 1 mm