Dane techniczne

NACV16LL/3AS

Rolki popychaczy bez osi

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 7,94 mm
    D 25,4 mm
    C 15,88 mm
    F 14 mm
    B 17,46 mm
    e 19,5 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 9,8 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Sans
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,06 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 11,7 kN
    C0r 18,9 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 2,06 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 7 100 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,88 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10,94 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 14,06 Hz

Ostatnio przeglądane produkty