Dane techniczne

NATR12XLL/3AS

Rolki popychaczy bez osi

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 12 mm
    D 32 mm
    C 14 mm
    F 17 mm
    B 15 mm
    e 25 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,8 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,07 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 8,85 kN
    C0r 11,7 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 8,2 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 9 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,4 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,5 Hz

Ostatnio przeglądane produkty