Dane techniczne
NATR15LL/3AS
Rolki popychaczy bez osi

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 15 mm D 35 mm C 18 mm F 20 mm B 19 mm e 27 mm R 500 mm Dw 2 mm Lw 11,8 mm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,1 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 13,3 kN C0r 20,8 kN Charge de la piste sphérique de galet 3,2 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 7 500 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 100 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,91 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12 Hz