Dane techniczne

NATR25

Rolki popychaczy bez osi

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, z pierścieniem wewnętrznym, sferyczny pierścień zewnętrzny

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, z pierścieniem wewnętrznym, sferyczny pierścień zewnętrzny
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 52 mm
    C 24 mm
    F 30 mm
    B 25 mm
    e 42 mm
    R 500 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,3 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,28 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 22,8 kN
    C0r 40,5 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 5,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 5 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 6 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,92 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 12 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 14 Hz

Ostatnio przeglądane produkty