Dane techniczne

NATV17LL/3AS

Rolki popychaczy bez osi

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 17 mm
    D 40 mm
    C 20 mm
    F 22 mm
    B 21 mm
    e 32 mm
    R 500 mm
    Dw 1,98 mm
    Lw 13,8 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Sans
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,14 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 19,4 kN
    C0r 42 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,03 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 17,43 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 20,57 Hz

Ostatnio przeglądane produkty