Dane techniczne
NATV20XLL/3AS
Rolki popychaczy bez osi

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 20 mm D 47 mm C 24 mm F 25 mm B 25 mm e 37 mm Dw 2,53 mm Lw 17,8 mm Łożysko bez/z koszykiem Sans Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,25 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 28,8 kN C0r 61 kN Charge de la piste cylindrique de galet 21 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 4 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 100 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,79 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 15,44 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 18,56 Hz