Dane techniczne

NATV30/3AS

Rolki popychaczy bez osi

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, bez koszyka, z pierścieniem wewnętrznym, sferyczny pierścień zewnętrzny

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, bez koszyka, z pierścieniem wewnętrznym, sferyczny pierścień zewnętrzny
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 62 mm
    C 28 mm
    F 38 mm
    B 29 mm
    e 51 mm
    R 500 mm
    Dw 3,16 mm
    Lw 21,8 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Sans
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,48 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 47,5 kN
    C0r 115 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,95 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 18,93 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 22,07 Hz

Ostatnio przeglądane produkty