Dane techniczne
NK20/20R
Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego
Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy
Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 20 mm D 28 mm C 20 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 16,8 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k 2,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,03 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 16,7 kN C0r 23,8 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 13 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 20 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,89 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,11 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,89 Hz -
Zalecenia zabudowy
Da max 26 mm ras max 0,3 mm