Dane techniczne

NK29/20R

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 29 mm
    D 38 mm
    C 20 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 3 mm
    Lw 15,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,05 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 22,2 kN
    C0r 34 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 9 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 14 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,57 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,06 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,94 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    Da max 36 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty