Dane techniczne

NK35/20RCT+1R30X35X20

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 45 mm
    C 20 mm
    F 35 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 0,5 mm
    Dw 3 mm
    Lw 15,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3 mm
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym 1R30X35X20
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,11 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 24,8 kN
    C0r 41,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 7 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,59 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,05 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,95 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 32 mm
    Da max 43 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty