Dane techniczne

NK37/30R+1R32X37X30

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 32 mm
    D 47 mm
    C 30 mm
    F 37 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 1 mm
    Dw 3 mm
    Lw 25,4 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3 mm
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym 1R32X37X30
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,17 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 36,5 kN
    C0r 69,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 7 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 11 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 13,26 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,1 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,9 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 34 mm
    Da max 45 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty