Dane techniczne
NK45/20R+1R40X45X20
Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 40 mm D 55 mm C 20 mm F 45 mm rs min 0,3 mm s max 0,5 mm Dw 3 mm Lw 15,8 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k 3 mm Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym 1R40X45X20 Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,14 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 28 kN C0r 52,5 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 6 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 9 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,47 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 15,94 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 14,06 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 15,94 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 42 mm Da max 53 mm ras max 0,3 mm