Dane techniczne
NK47/20R
Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego
Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy
Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 47 mm D 57 mm C 20 mm rs min 0,3 mm Dw 3 mm Lw 15,6 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k 3 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,1 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 28,8 kN C0r 55,5 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 5 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 8 500 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,47 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 16,61 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 15,04 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 16,96 Hz -
Zalecenia zabudowy
Da max 55 mm ras max 0,3 mm