Dane techniczne
NK47/20RCT+1R42X47X20
Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy
Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 42 mm D 57 mm C 20 mm F 47 mm rs min 0,3 mm s max 0,5 mm Dw 3 mm Lw 15,6 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k 3 mm Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym 1R42X47X20 Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,15 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 28,8 kN C0r 55,5 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 5 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 8 500 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,47 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 16,61 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 15,04 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 16,96 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 44 mm Da max 55 mm ras max 0,3 mm