Dane techniczne

NK50/35R+1R45X50X35

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 45 mm
    D 62 mm
    C 35 mm
    F 50 mm
    rs min 0,6 mm
    s max 2 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 27,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3 mm
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym 1R45X50X35
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,32 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 51 kN
    C0r 106 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 5 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 8 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,47 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 15,22 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 13,08 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 14,92 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 48 mm
    Da max 58 mm
    ras max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty