Dane techniczne

NK6/10T2

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 6 mm
    D 12 mm
    C 10 mm
    rs min 0,15 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 5,3 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 2 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,0047 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 2,66 kN
    C0r 2,28 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 25 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 37 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,8 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    Da max 7,5 mm
    ras max 0,15 mm

Ostatnio przeglądane produkty