Dane techniczne

NK60/25R+1R55X60X25

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 55 mm
    D 72 mm
    C 25 mm
    F 60 mm
    rs min 0,6 mm
    s max 1,5 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 18,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3 mm
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym 1R55X60X25
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,27 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 41 kN
    C0r 85 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 300 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 6 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,47 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 18,09 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 16,06 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 17,94 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 58 mm
    Da max 68 mm
    ras max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty