Dane techniczne
NK7/10T2
Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego
Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża
Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 7 mm D 14 mm C 10 mm rs min 0,3 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k 2 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,0069 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 2,67 kN C0r 2,35 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 23 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 34 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 100 °C -
Zalecenia zabudowy
Da max 8,5 mm ras max 0,3 mm