Dane techniczne

NK73/35R+1R65X73X35

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 65 mm
    D 90 mm
    C 35 mm
    F 73 mm
    rs min 0,6 mm
    s max 1 mm
    Dw 5 mm
    Lw 27,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym 1R65X73X35
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,66 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 76,5 kN
    C0r 156 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 700 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 5 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,47 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 15,54 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 13,57 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 15,43 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 69 mm
    Da max 86 mm
    ras max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty