Dane techniczne

NK8/16+1R5X8X16

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, boczne prowadnice, otwór smarowy

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, boczne prowadnice, otwór smarowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 5 mm
    D 15 mm
    C 16 mm
    F 8 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 2 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 12,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym 1R5X8X16
    Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,02 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 4,85 kN
    C0r 5,2 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 21 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 32 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,18 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,21 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,79 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 7 mm
    Da max 9,5 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty