Dane techniczne

NKX15T2Z

Łożyska kombinowane

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 15 mm
    dw 15 mm
    D 24 mm
    D2 29 mm
    C 23 mm
    C1 9 mm
    C2 6,5 mm
    a 23,7 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 2 mm
    Dw1 4,76 mm
    Lw 9,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,05 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 8,25 kN
    Ca 10,5 kN
    C0r 10,2 kN
    C0a 16,8 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 6 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 8 800 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 23 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty