Dane techniczne

NKX20T2Z

Łożyska kombinowane

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 20 mm
    dw 20 mm
    D 30 mm
    D2 36 mm
    C 30 mm
    C1 10 mm
    C2 10,5 mm
    a 30,7 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 2 mm
    Dw1 5,56 mm
    Lw 15,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,09 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 16,4 kN
    Ca 14,2 kN
    C0r 27,1 kN
    C0a 24,7 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 5 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 7 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 29 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty