Dane techniczne
OBK55.005
Zewnetrzna osłona przegubu

-
Rysunki
-
Dane techniczne
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Do napędu NTN Pour transmission NTN Rozmiar wewnętrzny 1 23 mm Rozmiar wewnętrzny 2 73 mm Wysokość 100 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls Materiał osłony: Plastik Waga 292 g -
Zamienniki OE
Marka Oznaczenie OE DACIA 7701209239 RENAULT 7701209239 -
Zgodność
Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 Przód
TyłPrawe /Lewe DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 Tył Prawe /Lewe DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 Przód Prawe /Lewe DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 Przód Prawe /Lewe DACIA Sandero Sandero 2 Phase 2 10/2016 => Przód Prawe /Lewe RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 Przód Prawe /Lewe RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 Przód Prawe /Lewe RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 Przód Prawe /Lewe RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 Przód Prawe /Lewe RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 Przód Prawe /Lewe RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 Przód Prawe /Lewe RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 Przód Prawe /Lewe RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 Przód Lewy RENAULT Sandero Sandero 06/2008 => 12/2012 Przód Prawe /Lewe RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 Tył Prawe /Lewe