Dane techniczne

OBK55.007

Zewnetrzna osłona przegubu

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Do napędu NTN Pour transmission NTN
    Rozmiar wewnętrzny 1 28 mm
    Rozmiar wewnętrzny 2 84 mm
    Wysokość 118 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Materiał osłony: Plastik
    Waga 375 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    DACIA 7701209990
    RENAULT 7701209990
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 Przód Prawe /Lewe
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 Przód Prawe /Lewe
    DACIA Duster Duster II 11/2017 => Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Scenic Scenic IV 09/2016 => Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Talisman Talisman (XFD) 11/2015 => Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty