Dane techniczne

OBK55.011

Zewnetrzna osłona przegubu

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Do napędu NTN Pour transmission NTN
    Rozmiar wewnętrzny 1 25 mm
    Rozmiar wewnętrzny 2 80 mm
    Wysokość 102 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Materiał osłony: Plastik
    Waga 317 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    DACIA 6001550547 | 7701209242
    LADA 6001550547 | 7701209242
    RENAULT 6001550547 | 7701209242 | 7701209354
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 Przód Prawe /Lewe
    DACIA Logan Logan 2 Phase 2 01/2017 => Przód
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 Przód Prawe /Lewe
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 Przód Prawe /Lewe
    DACIA Sandero Sandero 2 Phase 2 10/2016 => Przód Prawe /Lewe
    LADA Largus Largus 03/2012 => Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 Przód Prawe /Lewe
    Lewy
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 Przód Prawe /Lewe
    Lewy
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio Campus Evolution 06/2009 => 12/2012 Przód Lewy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Kangoo Kangoo I 09/1997 => 02/2003 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Thalia Symbol - Thalia Phase I 12/1999 => 09/2008 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Thalia Thalia FL 10/2008 => 12/2013 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 Przód Prawe /Lewe
    Lewy
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 Przód Prawy
    Prawe /Lewe
    Lewy
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Symbol - Thalia Symbol - Thalia 10/2008 => 12/2013 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 Przód Prawe /Lewe
    Lewy
    RENAULT Logan Logan 2 01/2013 => Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty