Dane techniczne

OBK55.017

Zewnetrzna osłona przegubu

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Do napędu NTN Pour transmission NTN
    Rozmiar wewnętrzny 1 26 mm
    Rozmiar wewnętrzny 2 87 mm
    Wysokość 107 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Materiał osłony: Plastik
    Waga 373 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    DACIA 392419256R | 7701209830
    RENAULT 392419256R | 7701209830
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 Przód Prawe /Lewe
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 Przód Lewy
    Prawe /Lewe
    DACIA Duster Duster II 11/2017 => Przód Lewy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty