Dane techniczne

OBK55.020

Zewnetrzna osłona przegubu

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Do napędu NTN Pour transmission NTN
    Rozmiar wewnętrzny 1 24 mm
    Rozmiar wewnętrzny 2 77 mm
    Wysokość 96 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Materiał osłony: Plastik
    Waga 330 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    RENAULT 7701209240
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 Przód Lewy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 Przód Lewy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 Przód Prawe /Lewe
    Lewy
    Prawy
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 Przód Prawe /Lewe
    Prawy

Ostatnio przeglądane produkty