Dane techniczne

OBK55.026

Zewnetrzna osłona przegubu

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Do napędu NTN Pour Transmission NTN
    Rozmiar wewnętrzny 1 29 mm
    Rozmiar wewnętrzny 2 99 mm
    Wysokość 128 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Materiał osłony: Plastik
    Waga 424 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    RENAULT 7701209247
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Espace Espace IV 09/2002 => 02/2006 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 Przód Lewy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 Przód Lewy
    Prawe /Lewe
    RENAULT Trafic Trafic II 04/2001 => 07/2006 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty