Dane techniczne

OJK50.001

Przegób zewnętrzny

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Do napędu NTN Pour transmission NTN
    Gwint M24x1,5 mm
    Średnica uszczelnienia 57 mm
    Średnica przegubu zewnętrznego 84 mm
    Długość 71 mm
    Długość 2 129 mm
    Ilość zębów od strony koła 28
    Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 33
    Waga 2315 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    BMW SNRBMWKJR001
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 Tył Prawy
    Lewy
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 Tył Prawy
    Lewy
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => Tył Prawy
    Lewy
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => Tył Prawy
    Lewy
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 Tył Prawy
    Lewy
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 Tył Prawy
    Lewy

Ostatnio przeglądane produkty