Dane techniczne

OJK53.001

Przegób zewnętrzny

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Do napędu NTN Pour transmission NTN
    Gwint M24x1,5 mm
    Średnica uszczelnienia 53 mm
    Średnica przegubu zewnętrznego 81 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Długość 92 mm
    Długość 2 151 mm
    Ilość zębów od strony koła 25
    Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 32
    Waga 2259 g

Ostatnio przeglądane produkty