Dane techniczne
OJK53.003
Przegób zewnętrzny

-
Rysunki
-
Dane techniczne
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Do napędu NTN Pour transmission NTN Gwint M24x1,5 mm Średnica uszczelnienia 53 mm Średnica przegubu zewnętrznego 76 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls Długość 92 mm Długość 2 150 mm Ilość zębów od strony koła 25 Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 30 Waga 2164 g -
Zamienniki OE
Marka Oznaczenie OE CHEVROLET 95228684 | 95228729 | 95228738 -
Zgodność
Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja CHEVROLET Aveo Aveo T300 06/2011 => 12/2015 Przód Prawe /Lewe
Lewy
Prawy