Dane techniczne

OJK55.003

Przegób zewnętrzny

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Do napędu NTN Pour transmission NTN
    Gwint M22x1,5 mm
    Średnica uszczelnienia 60 mm
    Średnica przegubu zewnętrznego 90 mm
    Długość 96 mm
    Długość 2 161 mm
    Ilość zębów od strony koła 29
    Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 36
    Waga 2665 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    RENAULT SAS SNRRENAKJR005
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => Przód Prawy
    Lewy

Ostatnio przeglądane produkty