Dane techniczne

OJK55.009

Przegób zewnętrzny

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Do napędu NTN Pour transmission NTN
    Gwint M20x1,5 mm
    Średnica uszczelnienia 49 mm
    Średnica przegubu zewnętrznego 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Długość 86 mm
    Długość 2 144 mm
    Ilość zębów od strony koła 23
    Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 33
    Waga 2130 g

Ostatnio przeglądane produkty