Dane techniczne

OJK55.020

Przegób zewnętrzny

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Do napędu NTN Pour transmission NTN
    Gwint M20x1,5 mm
    Średnica uszczelnienia 49 mm
    Średnica przegubu zewnętrznego 76 mm
    Długość 83 mm
    Długość 2 138 mm
    Ilość zębów od strony koła 23
    Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 28
    Waga 1940 g
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    RENAULT SAS SNRRENAKJR021

Ostatnio przeglądane produkty