Dane techniczne

OJK55.038

Przegób zewnętrzny

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Z pierścieniem Sans Bague
    Do napędu NTN Pour Transmission NTN
    Gwint M22x1,5 mm
    Średnica uszczelnienia 56,65 mm
    Średnica przegubu zewnętrznego 95 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Długość 90 mm
    Długość 2 161 mm
    Ilość zębów od strony koła 27
    Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 35
    Waga 3280 g

Ostatnio przeglądane produkty