Dane techniczne

OJK55.041

Przegób zewnętrzny

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Z pierścieniem Sans Bague
    Do napędu NTN Pour Transmission NTN
    Gwint M20x1,5 mm
    Średnica uszczelnienia 52,65 mm
    Średnica przegubu zewnętrznego 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Długość 88 mm
    Długość 2 149 mm
    Ilość zębów od strony koła 25
    Ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego 33
    Waga 23383 g

Ostatnio przeglądane produkty