Dane techniczne

R140.17

Zestaw łożysk kół

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Moment dokręcania 1 450 N.m
    Rozmiar zewnętrzny 1 84 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 49 mm
    Szerokość 1 48 mm
    Waga 1190 g
    Typ łożyska FC
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    FIAT 71753809
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    CITROEN Jumper Jumper II 01/2002 => 06/2006 Przód Prawe /Lewe
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 Przód Prawe /Lewe
    CITROEN Relay Relay II 01/2002 => 06/2006 Przód Prawe /Lewe
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 Przód Prawe /Lewe
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 Przód Prawe /Lewe
    FIAT Ducato Ducato (243-244-245-247) 01/2002 => 06/2006 Przód Prawe /Lewe
    FIAT Ducato Ducato (RUS) (243-244-245) 01/2008 => 12/2011 Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT Boxer Boxer II 01/2002 => 06/2006 Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty