Dane techniczne
R140.34
Zestaw łożysk kół

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Rozmiar zewnętrzny 1 65,09 mm Rozmiar wewnętrzny 1 34,925 mm Szerokość 1 18,29 mm Waga 475 g Typ łożyska EC -
Zamienniki OE
Marka Oznaczenie OE HYUNDAI 51750-4F000 -
Zgodność
Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja HYUNDAI H1 H1 (G1) GEC4A09800 10/1997 => 05/2002 Przód Prawe /Lewe HYUNDAI H1 H1 (GA) EUR4A0PA02 07/2001 => 09/2006 Przód Prawe /Lewe HYUNDAI H1 H1 (A1) KEURPA104 09/2006 => 05/2007 Przód Prawe /Lewe HYUNDAI H1 H1 (TUR) (GC) HMT4G0PA02 11/2002 => 12/2006 Przód Prawe /Lewe HYUNDAI H1 H1 (GC) EUR4G0PA02 11/2002 => 12/2006 Przód Prawe /Lewe HYUNDAI H100 H100 07/1993 => 03/2000 Przód Prawe /Lewe HYUNDAI H100 H100 02/2004 => 09/2015 Przód Prawe /Lewe HYUNDAI Jobs Jobs 10/1998 => 12/2003 Przód Prawe /Lewe HYUNDAI Plaza Plaza 01/1998 => 09/2004 Przód Prawe /Lewe HYUNDAI Satellite Satellite 01/1998 => 12/2007 Przód Prawe /Lewe HYUNDAI Starex Starex 01/1998 => 12/2007 Przód Prawe /Lewe MITSUBISHI L200 L200 (K1/2/3) 11/1986 => 03/2001 Przód Prawe /Lewe MITSUBISHI L200 L200 (K6/7) 01/1996 => 12/2007 Przód Prawe /Lewe MITSUBISHI L300 L300 (L030) 09/1979 => 05/1986 Przód Prawe /Lewe MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004 Przód Prawe /Lewe MITSUBISHI L300 L300 (Truck) 01/1994 => 04/2000 Przód Prawe /Lewe MITSUBISHI L400 L400 (PA/PB/PD) 12/1994 => 12/2001 Przód Prawe /Lewe MITSUBISHI Space Gear Space Gear (PA/PD) 12/1994 => 11/1998 Przód Prawe /Lewe