Dane techniczne

R140.94

Zestaw łożysk kół

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Moment dokręcania 1 495 N.m
    Rozmiar zewnętrzny 1 90 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 55 mm
    Szerokość 1 24,6 mm
    Waga 1505 g
    Typ łożyska EC
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    CITROEN 3350-24 | 3350-30
    PEUGEOT 3350-24 | 3350-30
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 Przód Prawe /Lewe
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 Przód Prawe /Lewe
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty