Dane techniczne

R140.96

Zestaw łożysk kół

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 75 mm
    Rozmiar zewnętrzny 2 62 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 40 mm
    Szerokość 1 26 mm
    Szerokość 2 21,25 mm
    Waga 1000 g
    Typ łożyska EC
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    CITROEN 3350-26
    FIAT 71714452
    PEUGEOT 3350-26
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 Tył Prawe /Lewe
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 Tył Prawe /Lewe
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 Tył Prawe /Lewe
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty