Dane techniczne

R141.80

Zestaw łożysk kół

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 68 mm
    Rozmiar zewnętrzny 2 75 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 40 mm
    Rozmiar wewnętrzny 2 45 mm
    Szerokość 1 19 mm
    Szerokość 2 20,5 mm
    Waga 628 g
    Typ łożyska EC

Ostatnio przeglądane produkty