Dane techniczne

R150.60

Zestaw łożysk kół

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 143 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 67 mm
    Szerokość 1 64.40 mm
    Waga 3562 g
    Typ łożyska HGB
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    BMW X1 X1 (F48) 09/2015 => 07/2019 Tył Prawe /Lewe
    BMW 2 series Série 2 Active Tourer (F45) 09/2014 => Tył Prawe /Lewe
    BMW 2 series Série 2 Gran Tourer (F46) 03/2015 => Tył Prawe /Lewe
    BMW 2 series Série 2 Active Tourer LCI (F45) 03/2018 => Tył Prawe /Lewe
    BMW 2 series Série 2 Gran Tourer LCI (F46) 03/2018 => Tył Prawe /Lewe
    BMW X2 X2 (F39) 10/2017 => Tył Prawe /Lewe
    MINI MINI MINI 3 (F55/F56/F57) 01/2014 => Tył Prawe /Lewe
    MINI MINI MINI Countryman (F60) 10/2016 => Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty