Dane techniczne
R155.06
Zestaw łożysk kół

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Rozmiar zewnętrzny 1 42 mm Rozmiar zewnętrzny 2 47 mm Rozmiar wewnętrzny 1 20 mm Rozmiar wewnętrzny 2 25 mm Szerokość 1 15 mm Szerokość 2 15 mm Waga 269 g Typ łożyska EC -
Zamienniki OE
Marka Oznaczenie OE RENAULT 7701460542 | 7701460642 -
Zgodność
Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 Tył Prawe /Lewe RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 Tył Prawe /Lewe RENAULT R14 R14 04/1976 => 12/1984 Tył Prawe /Lewe RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 Tył Prawe /Lewe RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 Tył Prawe /Lewe RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 Tył Prawe /Lewe RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 Tył Prawe /Lewe RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 Tył Prawe /Lewe RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 Tył Prawe /Lewe