Dane techniczne

R155.107

Zestaw łożysk kół

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 77 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 42 mm
    Szerokość 1 39 mm
    Waga 840 g
    Typ łożyska GB
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    DACIA 402107314R
    RENAULT 402107314R
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    DACIA Lodgy Lodgy 04/2012 => Przód Prawe /Lewe
    DACIA Dokker Dokker 09/2012 => Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Captur Captur 04/2013 => 05/2017 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Captur Captur phase 2 05/2017 => 09/2019 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty