Dane techniczne

R155.22

Zestaw łożysk kół

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Rozmiar zewnętrzny 1 52 mm
    Rozmiar zewnętrzny 2 47 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 25 mm
    Rozmiar wewnętrzny 2 20 mm
    Szerokość 1 16,25 mm
    Szerokość 2 15,25 mm
    Waga 350 g
    Typ łożyska EC
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    RENAULT 7701460541 | 7701460641
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    DACIA 1210 1210 12/1985 => 09/2004 Tył Prawe /Lewe
    DACIA 1310 1310 12/1985 => 09/2004 Tył Prawe /Lewe
    DACIA 1410 1410 12/1985 => 09/2004 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R17 R17 07/1971 => 12/1980 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R20 R20 12/1975 => 12/1984 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R30 R30 03/1975 => 12/1984 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 Tył Prawe /Lewe
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty