Dane techniczne

R155.76

Zestaw łożysk kół

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Z wbudowanym pierścieniem ASB Avec
    Moment dokręcania 1 280 N.m
    Rozmiar zewnętrzny 1 77 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 42 mm
    Szerokość 1 39 mm
    Waga 855 g
    Typ łożyska GB
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    RENAULT 7701207676 | 7701210111
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 Przód Prawe /Lewe
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 Przód Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty