Dane techniczne

R159.47

Zestaw łożysk kół

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Z wbudowanym pierścieniem ASB Avec
    Rozmiar zewnętrzny 1 83 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 45 mm
    Szerokość 1 44 mm
    Waga 1035 g
    Typ łożyska GB
  • Zamienniki OE

    Zamienniki OE
    Marka Oznaczenie OE
    CITROEN 3350-82
    DS 3350-82
    PEUGEOT 3350-82 | 3350-85
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    CITROEN C5 C5 (X7) 03/2008 => 06/2017 Przód Prawe /Lewe
    CITROEN C4 C4 (B7) 09/2010 => 06/2018 Przód Prawe /Lewe
    CITROEN C6 C6 12/2005 => 12/2012 Przód Prawe /Lewe
    CITROEN DS4 DS4 04/2011 => 10/2015 Przód Prawe /Lewe
    CITROEN DS5 DS5 10/2011 => 05/2015 Przód
    Tył
    Prawe /Lewe
    PEUGEOT 607 607 FL 10/2004 => 01/2011 Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT 407 407 04/2004 => 08/2011 Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT 308 308 (T7) 09/2007 => 12/2015 Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT 3008 3008 03/2009 => 09/2013 Tył Prawe /Lewe
    PEUGEOT 3008 3008 FL 09/2013 => 12/2016 Tył Prawe /Lewe
    PEUGEOT RCZ RCZ 05/2010 => 12/2015 Przód Prawe /Lewe
    PEUGEOT 508 508 (W2) 01/2011 => 09/2014 Przód
    Tył
    Prawe /Lewe
    PEUGEOT 508 508 FL (W2) 08/2014 => 09/2018 Przód
    Tył
    Przód i tył
    Prawe /Lewe
    DS DS4 DS4 09/2015 => 05/2018 Przód Prawe /Lewe
    DS DS5 DS5 05/2015 => 05/2018 Przód
    Tył
    Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty