Dane techniczne

R174.42

Zestaw łożysk kół

  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Z wbudowanym pierścieniem ASB Avec
    Rozmiar zewnętrzny 1 78 mm
    Rozmiar wewnętrzny 1 43 mm
    Szerokość 1 44 mm
    Waga 920 g
    Typ łożyska GB
  • Zgodność

    Zgodność
    Marka Model Generacja Daty Położenie Pozycja
    HONDA Civic Civic VIII (FK/FD/FN) 01/2006 => 10/2011 Przód Prawe /Lewe
    HONDA Civic Civic IX/phase I (FK/FD/FN) 10/2011 => 02/2015 Tył Prawe /Lewe

Ostatnio przeglądane produkty